Specifications
| 类型 | RMZ-12 |
| 工装栅格板 | 48 mm |
| 固定螺纹 | M6 |
| 工作压力范围 | 6 +/- 2 bar |
| 压缩空气接口 P | M5 |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 过滤的压缩空气介质 | 10 - 40 µm |
| 净重 | 0.345 kg |
| 耗气量 (180°) | 0.021 L |
| 最小旋转时间 180° | 0.11 s |
| 最小旋转时间 180° | 0.18 s |
| 最大径向载荷 | 220 N |
| 最大轴向有效载荷 | 220 N |
| 旋转角度 | 0-180° |
| 噪声级 | 54 dB (A) |
| 扭矩 | 0.3 Nm |
| 角度精度 | 0.13° |
| 位置 | 4 |
| 安装位置 | 任意 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø9x4, 2x 止动螺钉 AS 08/25, 1x 弹簧销 4x4x10 |
| 附件 | 旋转法兰 RM 12, 中间位置气缸 RMZ 12, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |