Afag RM 25 系列旋转模块 11001781

零件号:

AVENTICS-11001781

查看数据表
Rotary module RMZ 25/1

Specifications

类型RMZ 25/1
工装栅格板48 x 48 mm
固定螺纹M6
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5, G 1/8
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
净重2.69 kg
耗气量 (180°)0.14 L
最小旋转时间 180°0.5 s
最小旋转时间 180°0.7 s
最大径向载荷800 N
最大轴向有效载荷800 N
旋转角度0-180°
噪声级60 dB (A)
扭矩2.5 Nm
角度精度0.083°
位置3
安装位置水平