Afag SA-3 系列主轴悬臂 50113773

零件号:

AVENTICS-50113773

Base module SA-3-050

Specifications

类型SA-3-050
主轴直径10 mm
主轴节距10
驱动轴 Ø6 mm
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
行程 H50 mm
净重1.35 kg
移动重量0.6 kg
变速器重量0.25 kg
电机重量0.6 kg
噪声级65 dB (A)
最大驱动扭矩0.17 Nm
惯性主轴‌9.58 g cm²
驱动装置交流伺服
防护等级IP30
最大速度1 m/s
最大加速度 m/s225 m/s²
峰值功率100 N
测量系统Resolver
重复精度+/- 0.01 mm
安装位置任意