Afag SA 系列主轴悬臂

Afag SA 主轴悬臂设计精密、性能持久,且可无缝集成到您的自动化系统中。凭借先进的功能和持久耐用的结构,SA 系列可确保在各种工业应用中实现可靠高效的运行。无论您是需要准确定位还是快速驱动,安沃驰主轴悬臂都能提供优化过程所需的多功能性和可靠性。使用安沃驰的 SA 主轴悬臂改善您的运营。

1 - 10 of 18 results for products
Select Columns
 类型
行程
峰值功率
最大速度
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50113773

Afag SA-3 系列主轴悬臂 50113773

 类型行程峰值功率最大速度
SA-3-05050 mm100 N1 m/s
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50113781

Afag SA-3 系列主轴悬臂 50113781

 类型行程峰值功率最大速度
SA-3-100100 mm100 N1 m/s
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50113798

Afag SA-6 系列主轴悬臂 50113798

 类型行程峰值功率最大速度
SA-6-100100 mm200 N1.5 m/s
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50113800

Afag SA-6 系列主轴悬臂 50113800

 类型行程峰值功率最大速度
SA-6-200200 mm200 N1.5 m/s
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50113804

Afag SA-6 系列主轴悬臂 50113804

 类型行程峰值功率最大速度
SA-6-300300 mm200 N1 m/s
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50249011

Afag SA-1 系列主轴悬臂 50249011

 类型行程峰值功率最大速度
SA-1-05050 mm50 N1.2 m/s
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50249013

Afag SA-1 系列主轴悬臂 50249013

 类型行程峰值功率最大速度
SA-1-100100 mm50 N1.2 m/s
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50249014

Afag SA-1 系列主轴悬臂 50249014

 类型行程峰值功率最大速度
SA-1-150150 mm50 N1.2 m/s
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50251726

Afag SA-3 系列主轴悬臂 50251726

 类型行程峰值功率最大速度
SA-3-150150 mm100 N1 m/s
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50471882

Afag SA-1 系列主轴悬臂 50471882

 类型行程峰值功率最大速度
SA-1-050-FL50 mm150 N0.3 m/s
ADD TO LIST