Afag SA-6 系列主轴悬臂 50113800

零件号:

AVENTICS-50113800

Base module SA-6-200

Specifications

类型SA-6-200
主轴直径12.7 mm
主轴节距25,4
驱动轴 Ø8 mm
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
行程 H200 mm
净重3.65 kg
移动重量1.32 kg
变速器重量0.44 kg
电机重量1.57 kg
噪声级65 dB (A)
最大驱动扭矩0.85 Nm
惯性主轴‌52.19 g cm²
驱动装置交流伺服
防护等级IP30
最大速度1.5 m/s
最大加速度 m/s225 m/s²
峰值功率200 N
测量系统Resolver
重复精度+/- 0.01 mm
安装位置任意