Afag SA-1 系列主轴悬臂 50249014

零件号:

AVENTICS-50249014

Base module SA-1-150

Specifications

类型SA-1-150
主轴直径8 mm
主轴节距12 mm
驱动轴 Ø5 mm
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
行程 H150 mm
净重1.2 kg
移动重量0.65 kg
变速器重量0.15 kg
电机重量0.45 kg
噪声级65 dB (A)
最大驱动扭矩0.07 Nm
惯性主轴‌6.22 g cm²
驱动装置交流伺服
防护等级IP30
最大速度1.2 m/s
最大加速度 m/s225 m/s²
峰值功率50 N
测量系统Resolver
重复精度+/- 0.01 mm
安装位置任意