Afag HM 10 系列提升模块 50287741

零件号:

AVENTICS-50287741

Stroke module HM 10/25

Specifications

类型HM 10/25
工装栅格板30 x 30 mm
固定螺纹M4
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM3
气缸直径10 mm
缩回运动的活塞力35 N
伸出运动的活塞力47 N
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
行程 H25 mm
净重0.64 kg
允许的最大有效载荷0.9 kg cm²
耗气量/循环0.016 L
噪声级< 65 dB (A)
负载均衡(LA)8.8 N
重复精度+/- 0.01 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 7x3, 2x 安装螺栓 M4x8, 2x 安装螺栓 M4x12, 2x 底部垫圈 M4, 2x 缓冲器 SD M6x0.5 -3, 2x 止挡套 ASH M8x1 -1
附件角形压缩空气接口 M3x0.5, 直型压缩空气接口 M3x0.5, INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1
替代附件INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1