Afag HM 系列提升模块

探索 Afag HM 提升模块的出色性能和可靠性。这款模块专为提高准确性和效率而设计,可在自动化系统中实现平稳准确的线性运动。HM 提升模块采用紧凑的设计,具有先进的功能,可确保无缝集成到多种工业应用中,并表现出良好的性能。使用 Afag HM 提升模块提高生产率和简化操作,在工业自动化环境中,达到运动控制系统在效率、可靠性和准确性方面的新标准。

Your selection:
    10 mm
    16 mm
    25 mm
    40 mm
    64 mm
    10 N
    25 N
    30 N
    70 N
    8.8 N
    0.007 L
    0.016 L
    0.028 L
    0.069 L
    0.104 L
    0.266 L
    0.9 kg cm²
    1.2 kg cm²
    10 kg cm²
    3 kg cm²
    4 kg cm²
    9 kg cm²
    HM 10/10
    HM 10/25
    HM 16/16
    HM 16/40
    HM 25/25
    HM 25/64
    1 - 6 of 6 results for products
    Select Columns
    行程
    负载均衡(LA)
    耗气量
    最大有效载荷
     类型
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    50287740

    Afag HM 10 系列提升模块 50287740

    行程负载均衡(LA)耗气量最大有效载荷 类型
    10 mm10 N0.007 L1.2 kg cm²HM 10/10
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50287741

    Afag HM 10 系列提升模块 50287741

    行程负载均衡(LA)耗气量最大有效载荷 类型
    25 mm8.8 N0.016 L0.9 kg cm²HM 10/25
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50287742

    Afag HM 16 系列提升模块 50287742

    行程负载均衡(LA)耗气量最大有效载荷 类型
    16 mm30 N0.028 L4 kg cm²HM 16/16
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50287743

    Afag HM 16 系列提升模块 50287743

    行程负载均衡(LA)耗气量最大有效载荷 类型
    40 mm25 N0.069 L3 kg cm²HM 16/40
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50287744

    Afag HM 25 系列提升模块 50287744

    行程负载均衡(LA)耗气量最大有效载荷 类型
    25 mm70 N0.104 L10 kg cm²HM 25/25
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50287745

    Afag HM 25 系列提升模块 50287745

    行程负载均衡(LA)耗气量最大有效载荷 类型
    64 mm70 N0.266 L9 kg cm²HM 25/64
    ADD TO LIST