Afag HM 16 系列提升模块 50287743

零件号:

AVENTICS-50287743

Stroke module HM 16/40

Specifications

类型HM 16/40
工装栅格板30 x 30 mm
备选工装栅格板48 x 48 mm
固定螺纹M4
备选紧固螺纹M6
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
气缸直径16 mm
缩回运动的活塞力103 N
伸出运动的活塞力120 N
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
行程 H40 mm
净重1.32 kg
允许的最大有效载荷3 kg cm²
耗气量/循环0.069 L
噪声级< 65 dB (A)
负载均衡(LA)25 N
重复精度+/- 0.01 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø9x4, 2x 安装螺栓 M6x16, 2x 底部垫圈 M6, 2x 止挡套 ASH M10x1 -2, 2x 缓冲器 SD M8x1 -5