Specifications
| 类型 | HM 25/64 |
| 工装栅格板 | 48 x 48 mm |
| 固定螺纹 | M6 |
| 工作压力范围 | 6 +/- 2 bar |
| 压缩空气接口 P | G1/8 |
| 气缸直径 | 25 mm |
| 缩回运动的活塞力 | 247 N |
| 伸出运动的活塞力 | 295 N |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 过滤的压缩空气介质 | 10 - 40 µm |
| 最低环境温度 | 0 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 行程 H | 64 mm |
| 净重 | 2.66 kg |
| 允许的最大有效载荷 | 9 kg cm² |
| 耗气量/循环 | 0.266 L |
| 噪声级 | < 65 dB (A) |
| 负载均衡(LA) | 70 N |
| 重复精度 | +/- 0.01 mm |
| 安装位置 | 任意 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø9x4, 2x 安装螺栓 M6x16, 2x 止挡套 ASH M16x1 -1, 2x 底部垫圈 M6, 2x 缓冲器 SD M12x1 -1 |