Specifications
| 类型 | RE-50 230V |
| 工装栅格板 | 30 x 30 mm |
| 备选工装栅格板 | 38 x 38 mm |
| 后部工装栅格板 | 58 mm |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 40 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 净重 | 0.5 kg |
| 最大径向载荷 | 200 N |
| 最大轴向有效载荷 | 200 N |
| 最大转速 | 200 1/min |
| 噪声级 | < 65 dB (A) |
| 空心轴 Ø | 6.2 mm |
| 额定转速 | 117 1/min |
| 额定电压 | 230 V DC |
| 额定扭矩 | 0.75 Nm |
| 最大输出扭矩 | 1.8 Nm |
| 最大静态倾覆力矩 | 93 Nm |
| 最大动态倾覆力矩 | 15 Nm |
| 抗倾覆能力 | 5.8 Nm/arcmin |
| 防护等级 | IP40 |
| 翻译 | i = 30 |
| 重复精度 | +/- 0.0017 mm |
| 安装位置 | 任意 |