Afag RE 系列旋转模块

Afag RE 旋转模块可在自动化系统中提供卓越的性能。该模块采用尖端技术精密加工而成,具有出色的可靠性和高效率。RE 系列可在各类工业应用中实现优异功能、精确定位和快速驱动。凭借坚固耐用的结构和先进的功能,它们可确保在您的自动化过程中实现无缝集成和卓越性能。安沃驰的 RE 旋转模块具有出众的质量和多功能性,可帮助您优化运营,并在自动化系统中实现新的精确性和生产率标准。

1 - 8 of 8 results for products
Select Columns
 类型
 工装栅格板
额定电压
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50285554

Afag RE-50 系列旋转模块 50285554

 类型 工装栅格板额定电压
RE-50 FL 230V30 x 30 mm230 V DC
US$6,835.00
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50285555

Afag RE-75 系列旋转模块 50285555

 类型 工装栅格板额定电压
RE-75 FL 230V48 x 48 mm230 V DC
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50294005

Afag RE-50 系列旋转模块 50294005

 类型 工装栅格板额定电压
RE-50 230V30 x 30 mm230 V DC
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50294006

Afag RE-75 系列旋转模块 50294006

 类型 工装栅格板额定电压
RE-75 230V48 x 48 mm230 V DC
US$3,686.62
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50328767

Afag RE-50 系列旋转模块 50328767

 类型 工装栅格板额定电压
RE-50 FL 18-100V30 x 30 mm18 - 100 V DC
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50328768

Afag RE-50 系列旋转模块 50328768

 类型 工装栅格板额定电压
RE-50 18-100V30 x 30 mm18 - 100 V DC
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50545219

Afag RE-75 系列旋转模块 50545219

 类型 工装栅格板额定电压
RE-75 18-100V A48 x 48 mm18 - 100 V DC
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50545220

Afag RE-75 系列旋转模块 50545220

 类型 工装栅格板额定电压
RE-75 FL 18-100V A48 x 48 mm18 - 100 V DC
ADD TO LIST