Afag RE-50 系列旋转模块 50328768

零件号:

AVENTICS-50328768

Rotary module RE-50 18-100V w/o flange

Specifications

类型RE-50 18-100V
工装栅格板30 x 30 mm
备选工装栅格板38 x 38 mm
后部工装栅格板58 mm
最低运行温度0 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
净重0.5 kg
最大径向载荷200 N
最大轴向有效载荷200 N
最大转速200 1/min
噪声级< 65 dB (A)
空心轴 Ø6.2 mm
额定转速117 1/min
额定电压18 - 100 V DC
额定扭矩0.75 Nm
最大输出扭矩1.8 Nm
最大静态倾覆力矩93 Nm
最大动态倾覆力矩15 Nm
抗倾覆能力5.8 Nm/arcmin
防护等级IP40
翻译i = 30
重复精度+/- 0.0017 mm
安装位置任意