Afag 电动滑块 ES30 50425980

零件号:

AVENTICS-50425980

Electro slide ES30-500

Specifications

类型ES30-500
工装栅格板48 x 48 mm
固定螺纹M6
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
行程 H500 mm
净重7.2 kg
移动重量4.4 kg
标称电压72 V DC
驱动装置直线电机,电动
防护等级IP30
最大速度3.2 m/s
最大加速度 m/s280 m/s²
持续力51 N
峰值功率255 N
刚度系数17 N/A
重复精度+/- 0.05 mm
使用外部位移测量系统时的重复精度+/- 0.02 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø9x4, 4x 安装螺栓 M6x20
附件MagSpring 侧面/前部, 外部位移测量系统 ES30, 电机电缆 M23, 调节器 C1xxx-1S, 插头套件 C1xxx-1S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器, 电源 S01-72/1000,三相, MTZ 45x2b 模块支架,双中心