Afag 电动滑块 ES12 50433803

零件号:

AVENTICS-50433803

Electro slide ES12-60

Specifications

类型ES12-60
工装栅格板30 x 30 mm
固定螺纹M4
备选紧固螺纹M3
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度10 °C
最高存储温度40 °C
空气湿度< 90 %
行程 H60 mm
净重0.41 kg
移动重量0.163 kg
标称电压< 75 V DC
驱动装置直线电机,电动
防护等级IP30
最大速度2.2 m/s
最大加速度 m/s230 m/s²
持续力3.6 N
峰值功率10.7 N
刚度系数6.43 N/A
重复精度+/- 0.02 mm
安装位置水平
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 7x3, 4x 安装螺栓 M4x22
附件适配器 ES8/12 LinMot, 电机电缆 M16, 调节器 C1xxx-1S, 插头套件 C1xxx-1S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器
替代附件其他电机电缆, 其他调节器