Afag ES12 系列电动滑台

探索 Afag ES12 产品的准确性和丰富功能,满足您对线性运动控制的需求。这款电动滑台采用先进的技术精心打造而成,可在工业自动化系统中提供可靠、高效的性能。凭借其紧凑的设计和高速功能,Afag ES12 在处理准确的线性运动任务方面表现出色,可在多种应用中确保实现出色的生产率。使用 Afag ES12 电动滑台实现顺畅操作并提高效率,通过可靠且准确的线性运动控制解决方案提升自动化性能。利用 Afag ES12 值得信赖的性能提升您的自动化环境,在工业环境中实现准确可靠的线性运动控制。

1 - 3 of 3 results for products
Select Columns
 类型
行程
最大速度
持久力
峰值功率
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50433802

Afag 电动滑块 ES12 50433802

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES12-2020 mm2 m/s3.6 N10.7 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50433803

Afag 电动滑块 ES12 50433803

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES12-6060 mm2.2 m/s3.6 N10.7 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50433804

Afag 电动滑块 ES12 50433804

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES12-100100 mm2.5 m/s3.6 N10.7 N
ADD TO LIST