Afag RE-75 系列旋转模块 50545220

零件号:

AVENTICS-50545220

Rotary module RE-75 18-100V A

Specifications

类型RE-75 FL 18-100V A
工装栅格板48 x 48 mm
备选工装栅格板60 x 60 mm
后部工装栅格板48 x 48 mm
法兰工装栅格板88 mm
最低运行温度0 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
净重1.73 kg
最大径向载荷600 N
最大轴向有效载荷600 N
最大转速200 1/min
噪声级< 65 dB (A)
空心轴 Ø13.5 mm
额定转速100 1/min
额定电压18 - 100 V DC
额定扭矩3.5 Nm
最大输出扭矩9 Nm
最大静态倾覆力矩230 Nm
最大动态倾覆力矩75 Nm
抗倾覆能力23.5 Nm/arcmin
防护等级IP40
翻译i = 30
重复精度+/- 0.0017 mm