Specifications
| 类型 | ES30-100-SL-2S |
| 工装栅格板 | 48 x 48 mm |
| 固定螺纹 | M6 |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 行程 H | 100 mm |
| 净重 | 3.5 kg |
| 移动重量 | 1.6 kg |
| 标称电压 | 72 V DC |
| 驱动装置 | 直线电机,电动 + 增强型安全 2S * |
| 防护等级 | IP30 |
| 最大速度 | 3.2 m/s |
| 最大加速度 m/s2 | 80 m/s² |
| 持续力 | 51 N |
| 峰值功率 | 255 N |
| 刚度系数 | 17 N/A |
| 重复精度 | +/- 0.05 mm |
| 使用外部位移测量系统时的重复精度 | +/- 0.02 mm |
| 安装位置 | 任意 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø9x4, 4x 安装螺栓 M6x20 |
| 附件 | MagSpring 侧面/前部, 外部位移测量系统 ES30, 电机电缆 M23, 调节器 C1xxx-1S, 插头套件 C1xxx-1S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器, 电源 S01-72/1000,三相, MTZ 45x2b 模块支架,双中心 |