Afag PEL20-SL-2S 系列门架轴 50595458

零件号:

AVENTICS-50595458

Portal axis PEL20-140-SL-2S

Specifications

类型PEL20-140-SL-2S
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
行程 H140 mm
净重3.5 kg
移动重量0.8 kg
驱动装置直线电机,电动 + 增强型安全 2S *
最大速度6.8 m/s
持续力15 N
峰值功率67 N
重复精度+/- 0.05 mm
安装位置任意
包含在供货范围内4x 对中套筒 Ø 8x3.5, 漏斗式润滑油嘴 90° M6
附件外部位移测量系统 PEL20, 连接套件 VS 516, 滑块 M5, 电机电缆 M16, 伺服调节器 C1251-2S, 调节器插头套件 C1251-2S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器, 电源 S01-72/500,单相
替代附件其他电机电缆, 其他电源, 支架程序中的控制台