ASCO™ Numatics 447 系列双活塞气缸

ASCO Numatics 447 系列是一组带内部直线和防旋转导轨装置的气动气缸。其狭长的可堆叠主体使产品设计安全紧凑。该气缸适用于多种应用,包括包装、冲压车间和金属冲压、轮胎制造、汽车生产以及箱包装。

Specifications

功能双作用、单出杆、非旋转
阀体材质轻合金
缸径20 mm、25 mm、32 mm、16 mm
工作环境室内、室外
行程最大 10 mm、最大 25 mm、最大 40 mm、最大 50 mm、最大 80 mm、最大 100 mm、最大 125 mm、160 mm