产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

Numatics™ 5599-1 气动阀

Numatics ISO 5599-1 系列属于高速重负荷气动阀,设计用于各种自动化应用中的一般工况。这些阀门符合 ISO 5599/1 标准,实现从阀门到底座的可互换性。坚固的多用途阀门采用 Numatics 阀芯阀套组件,实现超可靠的性能。

Specifications

阀门驱动方式电磁 — 直动式
管道/端孔大小1/4";1/2";3/8";3/4"
端孔类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能四通 - 5/2、四通 - 5/3、四通 - 5/3 - 中位关闭、四通 - 5/3 - 中泄式
流量1.0 Cv 至 2.0 Cv、2.0 Cv 至 6.0 Cv
标准/法规CSA、IP65、ISO
工作环境室内、室外、冲洗
视频空气、惰性气体、真空