ASCO™ 641/2/3 系列铝质过滤器减压阀
Specifications
| 接口尺寸 | 1/4" 至 1" NPT & G |
| 流量范围 | 78 至 370.8 SCFM(2.210 至 10,500 l/m) |
| 最大入口压力 | 最高 290psi (20Bar) |
| 可调压力 | 7.3 至 152.3psi(0.5 至 10.5bar) |
| 压力调节 | 螺栓、T 形手柄 |
| 过滤器容量 | 5µm、25µm、40µm |
| 阀体、阀帽和滤杯材质 | 铝(可提供低铜铝材) |
| 环境温度 | -40°F 至 194°F(-40°C 至 90°C)NBR 密封件,-4° F 至 176°F(-20°C 至 80°C)(FKM 密封件) |
| 低温版 | -61°F 至 194°F(-52°C 至 90°C) |
| 排放口 | 金属手动排水口和自动排水口 |
| 防误操作 | 可用 |
| 快排功能 | 可用 |
| 认证 | 非电气 ATEX/CRN/UKCA |