ASCO™ 800 不锈钢阀门配件

ASCO 800 系列是一系列 316L 不锈钢产品,包括快速排气阀、止回阀、流量控制阀、泄压阀和排气保护装置。除电磁先导阀、放大阀和空气处理模块外,所有 ASCO 阀门配件都可用于优化过程阀门运行。我们的多样化服务可简化供应链,满足您所有的阀门执行器控制套件需求。

Specifications

管道/接口尺寸1/4";1/2"
接口类型NPTF
温度-60°C 至 105°C
管道/接口尺寸¼” – 2”
管道尺寸•泄压:¼”、½”<br>•排气保护装置:¼”、3/8”、½”、¾”、1”、1.5”、2”<br>•QEV:¼”、½”、¾”、1”<br>•止回阀:¼”、3/8”、½”、¾”