Numatics™ ADL 系列集液包

Numatics ADL 系列集液器用于压缩空气管道大量除水。它们与聚结过滤相结合后,变成了高效经济的产品组合,用于祛除压缩空气系统内的水和水气溶胶。建议将集液器用于应用点过滤器、调压器和润滑器(三联件)前存在大量压缩空气滴的设施。ADL 系列带超大膨胀腔室,是市场上除水效率最高的产品之一。

Specifications

接口尺寸1/4";1/2";3/8";3/4";1";1 1/2";2"
工作环境室内、室外