ASCO™ Numatics ASP 系列气缸

Numatics ASP 系列是一组重型 NFPA 钢体气动气缸,设计用于剧烈运动应用。该气缸使用超长石墨填充铸铁杆衬套和标准的超长耐磨带(位于活塞后侧)。此外,还采用经过验证的 “T 型密封" 活塞密封配置,含羧化腈和自润滑 PTFE® 复合物,提高耐用性。ASP 系列设计用于分析和诊断设备、灌瓶生产线、商业厨房和洗衣房设备以及除尘器系统的应用。

Specifications

缸径1 1/2、2、2 1/2、3 1/4、4、5、6、8、10、12、14
工作环境腐蚀性、危险、室内、室外、冲洗
行程481, 99?最大