Numatics™ CGT 系列导杆滑块

Numatics CGT 系列是一款紧凑型导杆气缸,非常适合需要高负载和力量且可用空间小的应用。滑块的活塞和杆组件直接机加工到挤压成型的主体,以节省空间。CGT 系列提供多种选件以便安装滑块总成和工具。该产品非常适合分析和诊断设备、汽车、灌瓶应用以及商业厨房和洗衣设备。

Specifications

缸径32mm、40mm、50mm、20mm、25mm、16mm
工作环境腐蚀性、危险、室内、室外、冲洗
行程最大 200mm