ASCO™ Numatics G 系列无杆气缸

Numatics G 系列重型无杆气缸包含轴承轨道和轴承滑块,以获得很大的承载能力。其经过现场验证的可靠性可提供数百万次使用周期,使之成为汽车和轮胎、食品和饮料以及包装行业中物料运输和制造应用的理想选择。

Specifications

缸径32 mm、40 mm、50 mm、25 mm
工作环境腐蚀性、危险、室内、室外、冲洗
行程最大 1200 mm