ASCO™ Numatics ISO 6432 系列圆筒气缸

Numatics ISO 6432 系列是一组采用公制单位的 ISO 标准小型气缸。它配有低摩擦系数的自润滑杆衬套,以确保其执行流畅、耐磨损性优异且使用寿命长久。ISO 6432 系列极其适合分析和诊断仪表、灌装、汽车以及商业厨房和洗衣房应用领域的紧凑型自动化系统。

Specifications

标准/法规ISO
缸径32 mm、40 mm、50 mm、63 mm、20 mm、25 mm、8 mm、10 mm、12 mm、16 mm
工作环境腐蚀性、危险、室内、室外、冲洗
行程最大 500 mm