Numatics™ Mark 55 系列定向控制阀

Numatics Mark 55 系列阀门专为在恶劣和挑战性环境中仍能达到可重复且可靠的性能而设计。该阀门在出色的性能使其成为高周期率机械应用的理想选择。Mark 55 系列的采用了模块化设计,便于组态,非常适合汽车、灌装、锻压车间和冲压以及轮廓制造应用。

Specifications

阀门动作气动 - 空气先导、电磁阀 - 空气先导、电磁阀 - 直动式
接口尺寸1/2";3/8";3/4"
接口类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能四通 - 5/2、四通 - 5/3、四通 - 5/3 - 中位关闭、四通 - 5/3 - 压力中心、四通 - 5/3 - 中位开启
标准/法规I 类 2 分类、II 类 2 分类、CSA、IP65
工作环境危险、室内、室外、冲洗
媒体空气、惰性气体、真空