Numatics™ NRL 系列杆锁

Numatics NRL 系列是达到了新性能水平的一代线性静态锁定装置。这种弹簧啮合、空气释放式装置可作为气缸和导杆的补充,用于保持断电/紧急停机的状态。高夹紧力确保有效固定,而释放时只需极少的空气。夹持力可以通过叠放多个杆锁来提高。NRL 系列采用适合在恶劣环境中使用的密封设计,表面为天然拉丝铝抛光或防腐蚀的黑色阳极氧化抛光。它可与艾默生的 Numatics NFPA 和 ISO 可互换气缸系列共用。

Specifications

缸径1 1/2"、2"、2 1/2"、3 1/4"、4"、5"、6"、8"、32mm、40mm、50mm、63mm、80mm、100mm
工作环境腐蚀性、危险、室内、室外、冲洗