Numatics™ 直连式过滤器

ASCO Numatics 一次性直连式过滤器包括 PL 系列聚氨酯直型和尼龙双钩型,以及 PT 系列尼龙直型。两种都提供聚结和颗粒元件等级。PH 系列和 PX 系列加长聚酯壳可提供颗粒以及 HEPA 和 ULPA 元件等级。PH 系列还可提供使用蓝色硅胶干燥剂的透明聚碳酸酯干燥器选件。全金属 MF 系列包括聚结和颗粒元件等级。

Specifications

管道/端孔尺寸1/8";1/4"
工作环境室内;室外