ASCO™ SCG551A310MO.24/DC

零件号:

Asco-SCG551A310MO.24/DC

DISTRIBUTEUR 3/2-5/2,GAZ,NAMUR,INOX,CDE ET RAPPEL ELECTROP AV CDE MAN,LOW POWER,AVEC BOBINE,AVEC CONNECTEUR,

Specifications

Coil ClassF
Function3/2 Normally Closed - 5/2 Solenoid Air Operated Return
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingG
Voltage24 DC
Wattage1.7 W