产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

Numatics™ VL 系列锁定阀

ASCO Numatics VL 系列是一种标准的手动锁定阀,可防止在维修或维护期间在未经授权的情况下对空气系统加压。这款阀门采用独特的一体式中心滑阀设计,可安装用户自备的处于关闭位置的挂锁。当锁定在关闭位置时,除非取下挂锁,否则无法操作此阀门控制的气动系统。

Specifications

管道/端口尺寸10-32";1/8";1/2";3/8";3/4";1 1/4";1";1 1/2";2"
工作环境室内;室外