AVENTICS™ 189 系列电磁阀

AVENTICS 189 系列是一类用于一般工况的底座安装式电磁阀,适用于控制空气和惰性气体。它的线圈和铁磁路均被密封起来,可旋转 90°。该阀门专为分析和诊断设备应用而设计。

Specifications

阀门致动电磁阀;电磁阀 - 空气先导
阀体材质工程塑料
介质空气、惰性气体
管道/接口尺寸1/8 ";M5
接口类型G ISO228/1-G BSPP
功能三通 - 3/2 常闭
流量0.05 至 0.1 Cv
电压115 AC;230 AC;24 DC;48 DC | 50/60
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内
标准/法规IP65