AVENTICS™ 2002 系列方向控制阀

AVENTICS 2002 系列是一组模块化的超小型方向控制阀。这些阀门具有插拔安装的灵活性,省去了内部布线,可轻松进行组态。2002 系列具有高能源效率,在紧凑的封装中提供高流量,支持 DeviceNet、远程 I/O、Profibus-DP 和 DeviceLogix 等电子接口/总线协议。它们适用于分析和诊断仪表、生命科学和灌装应用。

Specifications

阀门致动电磁 - 空气先导
管道/端口尺寸10-32;1/8;1/4;5/32;M5;6 mm
端口类型Barb;G ISO228/1-G BSPP;NPTF;Push-in;UNF
流量0.1 Cv 至 0.5 Cv
标准/法规CSA;IP65
工作环境室内;室外;冲洗
媒体惰性气体;真空