AVENTICS™ 2035 系列方向控制阀

AVENTICS 2035 系列是一组模块化方向控制阀。这些阀门具有插拔安装的灵活性,省去了内部布线,可轻松进行组态。2035 系列具有极高的能源效率,支持 DeviceNet、Allen-Bradley、Remote I/O 和 Profibus 等电子接口/总线协议。该系列适用于汽车、轮胎制造和金属冲压应用。

Specifications

阀门致动电磁 - 空气先导
管道/端口尺寸1/2 "; 3/8 "
端口类型G ISO228/1-G BSPP;NPTF
功能四通 - 5/2;四通 - 5/3 - 中封式;四通 - 5/3 - 中泄式;四通 - 5/3 - 中压式
流量高达 3.5 Cv
标准/法规CSA、IP40
工作环境危险;室内
媒体空气、惰性气体;真空