产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 511 系列(1 号)

AVENTICS 511 系列(1 号)ISO 系列是一种高速、重负荷气动阀门,设计用于各种自动化应用的一般工况。阀门符合 ISO 5599/2 标准,实现从阀门到底座的可互换性。有直动式电磁和电磁先导致动型号可选。它们是多用途阀门,采用独特的 AVENTICS 阀芯阀套技术,在恶劣的环境中具有可靠性并且使用寿命更长。

Specifications

阀门驱动方式电磁阀 - 空气先导,电磁阀 - 直动式
管道/端孔大小1/4";3/8"
端孔类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能四通 - 5/2、四通 - 5/3、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式、四通 - 5/3 - 中压式
流量1.0Cv 至 2.0Cv
标准/法规CSA、IP65、ISO
工作环境室内、室外、冲洗
介质空气、惰性气体、真空