AVENTICS™ 513 系列(3 号)
Specifications
| 阀门驱动方式 | 电磁阀 - 空气先导,电磁阀 - 直动式、电磁阀 - 闭锁 |
| 管道/端孔大小 | 1/2";3/4" |
| 端孔类型 | G ISO228/1-G BSPP、NPTF |
| 功能 | 四通 - 5/2、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式、四通 - 5/3 - 中压式 |
| 流量 | 2.0Cv 至 6.0Cv、1.73Kv 至 5.19Kv |
| 标准/法规 | CSA、IP65、ISO |
| 工作环境 | 室内、室外、冲洗 |
| 介质 | 空气、惰性气体、真空 |