AVENTICS™ 581 系列 4 号标准化阀门

查看目录
AVENTICS 581 系列符合 ISO 5599-1 阀门标准。该系列模块化水平高,具备各种阀门功能,提供一体化节流阀、各类先导线圈以及种类齐全的配件

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    Basic valve without coil
    Basic valve without pilot valve
    5/2
    5/2, double air pilot
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    5000 l/min
    6000 l/min
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC / 42 V AC
    24 V DC
    48 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    External
    Internal
    with detent
    without
    without detent
    10 bar
    16 bar
    IP65
    ATEX
    Soft Seal
    10 bar
    16 bar
    Base plate ISO 5599-1
    ISO 5599-1
    EN 175301-803, form A
    Form B, industry
    M12
    -0.95 bar
    1.5 bar
    3 bar
    ISO 4
    Plug
    1 - 10 of 423 results for products
    Select Columns
    激活
    阀门配置
    切换原则
    流量 (L/M)
    额定电压
    阀门先导
    手动超控
    最大工作压力
    防护等级
    认证
    底座/密封类型
    最大工作压力范围
    压缩空气连接输出
    标准及法规
    功能
    电气连接 2
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    5814110000

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814110000

    激活阀门配置切换原则流量 (L/M)额定电压
    电气不带线圈的基阀5/2,带弹簧复位6000 l/min
    US$466.17
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5814110100

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814110100

    激活阀门配置切换原则流量 (L/M)额定电压
    电气5/2,带弹簧复位6000 l/min24 V DC
    US$507.15
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5814110200

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814110200

    激活阀门配置切换原则流量 (L/M)额定电压
    电气5/2,带弹簧复位6000 l/min24 V AC
    US$507.15
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5814110300

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814110300

    激活阀门配置切换原则流量 (L/M)额定电压
    电气5/2,带弹簧复位6000 l/min110 V AC
    US$507.15
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5814110400

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814110400

    激活阀门配置切换原则流量 (L/M)额定电压
    电气5/2,带弹簧复位6000 l/min230 V AC
    US$507.15
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5814110500

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814110500

    激活阀门配置切换原则流量 (L/M)额定电压
    电气5/2,带弹簧复位6000 l/min12 V DC
    US$507.15
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5814110600

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814110600

    激活阀门配置切换原则流量 (L/M)额定电压
    电气5/2,带弹簧复位6000 l/min48 V DC
    US$507.15
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5814110710

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814110710

    激活阀门配置切换原则流量 (L/M)额定电压
    电气5/2,带弹簧复位6000 l/min24 V DC
    US$493.16
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5814110720

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814110720

    激活阀门配置切换原则流量 (L/M)额定电压
    电气5/2,带弹簧复位6000 l/min24 V DC
    US$493.16
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5814111000

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814111000

    激活阀门配置切换原则流量 (L/M)额定电压
    电气不带线圈的基阀5/2,带弹簧复位6000 l/min
    US$549.37
    ADD TO LIST