AVENTICS™ CSL-RD 系列不锈钢圆筒气缸 (ISO 6432)
AVENTICS CSL-RD 系列 (ISO 6432) 气缸是一款不锈钢圆形气缸,可配置三种设计:标准型、卫生型和短型。CSL-RD 系列 (ISO 6432) 由不锈钢、NSF-H1 润滑脂和符合 FDA 标准的密封件构成,外轮廓光滑且表面粗糙度低,适合接触食品。此外,该气缸已通过(EC)第 1935/2004 号法规认证。
1 - 10 of 594 results for products
Select Columns
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
可用性
压缩空气连接
气缸特性
环境要求
工业
磁性活塞
Max Stroke
最大工作压力
活塞力(扩张)
活塞力(收缩)
活塞杆改装
活塞杆螺纹
产品系列
刮刀类型
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
1
2
3
4
5
...60