产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ L2 系列管路安装气动阀

联系销售人员
组态
AVENTICS L2 系列直接配管电磁阀门可在紧凑型设计中提供高速度和高流通能力。采用超薄设计(1" 阀身宽度),特别适合采用在线安装这种阀门具有业界领先的使用寿命,在恶劣环境中的极高可靠性。L2 系列适用于设备高负荷运行,例如汽车、灌装、生命科学、锻造以及轮胎生产等应用。

Specifications

阀门驱动杠杆、气动 - 空气先导、电磁阀 - 空气先导
介质空气、惰性气体、真空
管道/接口尺寸1/4 ";3/8 "
接口类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF
工作环境室内