AVENTICS™ 精密过滤器压力调节阀, 系列 PR1-FRE 0821300410
零件号:
Specifications
| 组成部分 | 精密过滤器压力调节阀 |
| 接口 | G 1/4 |
| 额定流量Qn | 750 l/min |
| 过滤器气孔直径 | 10 µm |
| 清除冷凝物 | 手动 |
| 最小运行压力 | 0.2 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 压力调节范围 min. | 0.1 bar |
| 压力调节范围 max. | 2 bar |
| 结构特点 | 一个整体的 |
| 压力输送 | 单的 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 调节器型号 | 隔膜式调压阀 |
| 调整功能 | 带二次排气 |
| 最大值. 自通风耗用量 | 0.01 l/min |
| 滤清器滤芯 | 可替换 |
| 过滤器的集水杯容积 | 11.5 cm³ |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 颗粒大小 max. | 5 µm |
| 重量 | 0.975 kg |
| 材料:外壳 | 压铸锌 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |
| 材料 气杯 | 压铸锌 |