产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ PR1 系列精密调压器

查看目录
AVENTICS PR1 和 PR2 系列设计用于需要快速响应压缩空气中的轻微波动的应用。该系列可以进行精确调整,可作为电子调压器的一种替代产品。精确的压力调节器可独立于先导压力和流量对压力进行非常精确的控制。该系列具备较高的性能和灵活性,并增强了可靠性。

Your selection:
    Precision filter pressure regulator
    Precision pressure regulator
    G 1/2
    G 1/4
    G 3/8
    450 l/min
    480 l/min
    580 l/min
    750 l/min
    1000 l/min
    2200 l/min
    2600 l/min
    3000 l/min
    3200 l/min
    4000 l/min
    5000 l/min
    5600 l/min
    6500 l/min
    Manual
    10 µm
    0.05 bar
    0.1 bar
    0.2 bar
    suitable for ATEX
    Precision pressure regulator
    16 bar
    with relieving air exhaust
    1 bar
    2 bar
    3 bar
    4 bar
    5 bar
    7 bar
    10 bar
    Metal reservoir without window
    0.5 bar
    1 - 10 of 16 results for products
    Select Columns
    维护装置零件
    压缩空气连接
    流量 (L/M)
    外壳材料
    可用性
    凝结排放管
    过滤器孔隙度
    最高环境温度
    最低环境温度
    最小调节范围
    密封材质
    认证
    调压器类型
    最大工作压力
    二级排气
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0821300410

    AVENTICS 精密过滤器压力调节阀, 系列 PR1-FRE 0821300410

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)外壳材料可用性
    精密过滤器压力调节阀G 1/4750 l/min压铸锌
    US$213.91
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300411

    AVENTICS 精密过滤器压力调节阀, 系列 PR1-FRE 0821300411

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)外壳材料可用性
    精密过滤器压力调节阀G 1/4750 l/min压铸锌
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821302052

    AVENTICS 精密调压阀, 系列 PR1-RGP 0821302052

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)外壳材料可用性
    精密调压阀G 3/85600 l/min压铸锌
    US$725.09
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821302055

    AVENTICS 精密调压阀, 系列 PR1-RGP 0821302055

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)外壳材料可用性
    精密调压阀G 1/25600 l/min压铸锌
    US$529.63
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821302165

    AVENTICS 精密调压阀, 系列 PR1-RGP 0821302165

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)外壳材料可用性
    精密调压阀G 1/25600 l/min压铸锌
    US$689.05
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821302173

    AVENTICS 精密调压阀, 系列 PR1-RGP 0821302173

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)外壳材料可用性
    精密调压阀G 1/26500 l/min压铸锌
    US$437.74
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821302445

    AVENTICS 精密调压阀, 系列 PR1-RGP 0821302445

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)外壳材料可用性
    精密调压阀G 1/4450 l/min黄铜
    US$281.52
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821302446

    AVENTICS 精密调压阀, 系列 PR1-RGP 0821302446

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)外壳材料可用性
    精密调压阀G 1/4580 l/min黄铜
    US$281.52
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821302447

    AVENTICS 精密调压阀, 系列 PR1-RGP 0821302447

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)外壳材料可用性
    精密调压阀G 1/41000 l/min黄铜
    US$281.52
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821302554

    AVENTICS 精密调压阀, 系列 PR1-RGP 0821302554

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)外壳材料可用性
    精密调压阀G 3/83200 l/min压铸锌
    US$439.87
    ADD TO LIST