AVENTICS™ 二位三通换向阀,电气操作, 系列 NL1-SOV-...-DS 0821300673
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 额定流量Qn | 2000 l/min |
| 压缩空气连接 | G 1/4 |
| 最小运行压力 | 2.5 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 工作电压DC | 24 V |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 内部 |
| 连接类型 | 管式连接 |
| 组成部分 | 二位三通换向阀 |
| 可以组装成块 | 可以组装成块 |
| 结构特点 | 提动阀 |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 颗粒大小 max. | 5 µm |
| 压缩空气连接 排气 | G 1/4 |
| 带连续供气 | 带连续供气 |
| 额定流量Qn 1 向 2 | 2000 l/min |
| 额定流量 Qn 2 向 3 | 800 l/min |
| 功率 消耗 DC | 4.8 W |
| 暂载率 | 1 |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 反向极性保护 | 反极性保护 |
| 电子接口型号 2 | 多芯插头 |