AVENTICS™ NL1 系列气源处理单元

查看目录
备用零件
AVENTICS NL 系列维护单元适用于所有领域:作为单个部件或组装维护单元,用于集中式或分散式压缩空气制备,紧凑型版本或强大型版本,用于高温或低温环境。该系列提供一套完整、可定制的压缩空气制备技术。包括将每个部件组合到产品系列中以实现所需功能的选项,可以根据应用要求准确调整部件。

Your selection:
    3/2-directional valve
    Active carbon filter
    Air preparation units
    Distributor
    Filling valve
    Filter
    Filter pressure regulator
    Lubricator
    Microfilter
    Pressure regulator
    Pressure regulator with continuous pressure supply
    Shut-off valve
    G 1/4
    G 1/8
    170 l/min
    310 l/min
    380 l/min
    450 l/min
    750 l/min
    1000 l/min
    1350 l/min
    2000 l/min
    2200 l/min
    2700 l/min
    3000 l/min
    10 bar
    16 bar
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    fully automatic, open without pressure
    semi-automatic, open without pressure
    0.01 µm
    5 µm
    for padlocks
    lockable
    not lockable
    0.5 bar
    3 bar
    6 bar
    10 bar
    0.1 bar
    0.2 bar
    0.5 bar
    pressure gauge in hand wheel
    with pressure gauge
    without pressure gauge
    Metal reservoir without window
    reservoir, metal, standard, without inspection glass
    reservoir, polycarbonate, without protective guard
    metal/metal sealing
    Ball Valve
    230 V
    1 - 10 of 76 results for products
    Select Columns
    维护装置零件
    压缩空气连接
    流量 (L/M)
    最大工作压力
    可用性
    激活
    执行元件
    压缩空气连接输出
    凝结排放管
    过滤器孔隙度
    工业
    可锁定
    最高环境温度
    最低环境温度
    最小工作压力
    产品系列
    调节范围
    最小调节范围
    压力计型号
    储液器型号
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0821300663

    AVENTICS 调压阀, 系列 NL1-RGS 0821300663

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    调压阀G 1/81350 l/min16 bar
    US$162.42
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300664

    AVENTICS 调压阀, 系列 NL1-RGS 0821300664

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    调压阀G 1/81350 l/min16 bar
    US$162.42
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300665

    AVENTICS 调压阀, 系列 NL1-RGS 0821300665

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    调压阀G 1/81350 l/min16 bar
    US$162.42
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300666

    AVENTICS 调压阀, 系列 NL1-RGS 0821300666

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    调压阀G 1/41350 l/min16 bar
    US$162.42
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300667

    AVENTICS 调压阀, 系列 NL1-RGS 0821300667

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    调压阀G 1/41350 l/min16 bar
    US$162.42
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300668

    AVENTICS 调压阀, 系列 NL1-RGS 0821300668

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    调压阀G 1/41350 l/min16 bar
    US$162.42
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300673

    AVENTICS 二位三通换向阀,电气操作, 系列 NL1-SOV-...-DS 0821300673

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    二位三通换向阀G 1/42000 l/min10 bar
    US$299.68
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300711

    AVENTICS 调压阀, 系列 NL1-RGS-...-DS 0821300711

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    调压阀带连续供气G 1/41350 l/min16 bar
    US$80.11
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300712

    AVENTICS 调压阀, 系列 NL1-RGS-...-DS 0821300712

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    调压阀带连续供气G 1/41350 l/min16 bar
    US$80.47
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300713

    AVENTICS 调压阀, 系列 NL1-RGS-...-DS 0821300713

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    调压阀带连续供气G 1/41350 l/min16 bar
    US$80.47
    ADD TO LIST