AVENTICS™ 精密调压阀, 系列 PR1-RGP 0821302055

零件号:

AVENTICS-0821302055

US$529.63

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
0

Specifications

功能精密型压力调节器
组成部分精密调压阀
接口G 1/2
Qn =5600 l/min
安装位置任意
调节器型号隔膜式调压阀
压力调节范围 min.0.05 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-35 °C
最高环境温度60 °C
操作气动
ATEX适合ATEX
合格证书适合ATEX
调整功能带二次排气
压力输送单的
自通风耗用量 qv 最大6 l/min
介质压缩空气, 中性气体
建议的初级过滤5 µm
最大控制压力10 bar
重量1.26 kg
材料:外壳压铸锌
密封件材料氯丁二烯橡胶