AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 6431, 系列 167 1670225000

零件号:

AVENTICS-1670225000

US$346.32

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
167-DA-025-0250-DM00SCWS0S

Specifications

标准ISO 6431
活塞- Ø25 mm
行程250 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力8 bar
缩回运动的活塞力230 N
伸出运动的活塞力300 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度75 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/8
活塞杆螺纹M10x1,25
缓冲长度11 mm
缓冲能量2.3 J
重量 0 mm行程0.27 kg
重量 +10 mm行程0.018 kg
最大行程1500 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C