AVENTICS™ 167 系列拉杆气缸

查看目录
安沃驰 167 系列是一款符合 ISO 6431 并在恶劣环境中耐用性很强的拉杆气缸。

Your selection:
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    25 mm
    50 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    400 mm
    500 mm
    pneumatic adjustable cushioning
    piston with magnet
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    Industry standard
    10 bar
    300 N
    480 N
    760 N
    1180 N
    1860 N
    3000 N
    4680 N
    230 N
    420 N
    640 N
    990 N
    1680 N
    2720 N
    4230 N
    M10x1,25
    M12x1,25
    M16x1,5
    M20x1,5
    Standard Industry Scraper
    Double-acting
    single
    External thread
    1 - 10 of 68 results for products
    Select Columns
    孔径
    行程
    缓冲
    磁性活塞
    可用性
    压缩空气连接
    环境要求
    工业
    最大工作压力
    活塞力(扩张)
    活塞力(收缩)
    活塞杆螺纹
    产品系列
    刮刀类型
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    1670202000

    AVENTICS 拉杆气缸ISO 6431, 系列 167 1670202000

    孔径行程缓冲磁性活塞可用性
    25 mm25 mm可调气动缓冲附带电磁的活塞
    US$305.97
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1670205000

    AVENTICS 拉杆气缸ISO 6431, 系列 167 1670205000

    孔径行程缓冲磁性活塞可用性
    25 mm50 mm可调气动缓冲附带电磁的活塞
    US$309.26
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1670208000

    AVENTICS 拉杆气缸ISO 6431, 系列 167 1670208000

    孔径行程缓冲磁性活塞可用性
    25 mm80 mm可调气动缓冲附带电磁的活塞
    US$313.28
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1670210000

    AVENTICS 拉杆气缸ISO 6431, 系列 167 1670210000

    孔径行程缓冲磁性活塞可用性
    25 mm100 mm可调气动缓冲附带电磁的活塞
    US$316.01
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1670212000

    AVENTICS 拉杆气缸ISO 6431, 系列 167 1670212000

    孔径行程缓冲磁性活塞可用性
    25 mm125 mm可调气动缓冲附带电磁的活塞
    US$319.30
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1670216000

    AVENTICS 拉杆气缸ISO 6431, 系列 167 1670216000

    孔径行程缓冲磁性活塞可用性
    25 mm160 mm可调气动缓冲附带电磁的活塞
    US$323.89
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1670220000

    AVENTICS 拉杆气缸ISO 6431, 系列 167 1670220000

    孔径行程缓冲磁性活塞可用性
    25 mm200 mm可调气动缓冲附带电磁的活塞
    US$335.77
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1670225000

    AVENTICS 拉杆气缸ISO 6431, 系列 167 1670225000

    孔径行程缓冲磁性活塞可用性
    25 mm250 mm可调气动缓冲附带电磁的活塞
    US$346.32
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1670302000

    AVENTICS 拉杆气缸ISO 6431, 系列 167 1670302000

    孔径行程缓冲磁性活塞可用性
    32 mm25 mm可调气动缓冲附带电磁的活塞
    US$346.69
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    1670305000

    AVENTICS 拉杆气缸ISO 6431, 系列 167 1670305000

    孔径行程缓冲磁性活塞可用性
    32 mm50 mm可调气动缓冲附带电磁的活塞
    US$351.03
    ADD TO LIST