AVENTICS™ 系列 AR1 3513000020

零件号:

AVENTICS-3513000020

US$329.57

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AR1-G100-0050

Specifications

接口1G 1
接口2G 1/2
容器 Ø154 mm
储气罐容积5 L
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度100 °C
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值100 °C
介质压缩空气
材料:外壳钢