AVENTICS™ AR1 系列压缩气瓶

查看目录
AVENTICS AR1 系列压缩空气瓶容量高达 90 升,可在最高 11 bar 压力下使用。

1 - 7 of 7 results for products
Select Columns
压缩空气连接
最大工作压力
外壳材料
外径
可用性
体积
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
3513000000

AVENTICS 系列 AR1 3513000000

压缩空气连接最大工作压力外壳材料外径可用性
G 1/211 bar钢105 mm
US$186.61
ADD TO LIST
No Image Available For Product
3513000010

AVENTICS 系列 AR1 3513000010

压缩空气连接最大工作压力外壳材料外径可用性
G 111 bar钢101.6 mm
US$318.17
ADD TO LIST
No Image Available For Product
3513000020

AVENTICS 系列 AR1 3513000020

压缩空气连接最大工作压力外壳材料外径可用性
G 110 bar钢154 mm
US$329.57
ADD TO LIST
No Image Available For Product
3513000030

AVENTICS 系列 AR1 3513000030

压缩空气连接最大工作压力外壳材料外径可用性
G 111 bar钢206 mm
US$363.14
ADD TO LIST
No Image Available For Product
3513000040

AVENTICS 系列 AR1 3513000040

压缩空气连接最大工作压力外壳材料外径可用性
G 110 bar钢246 mm
US$374.69
ADD TO LIST
No Image Available For Product
3513000050

AVENTICS 系列 AR1 3513000050

压缩空气连接最大工作压力外壳材料外径可用性
G 111 bar钢276 mm
US$627.58
ADD TO LIST
No Image Available For Product
3513000060

AVENTICS 系列 AR1 3513000060

压缩空气连接最大工作压力外壳材料外径可用性
G 211 bar钢350 mm
US$1,252.22
ADD TO LIST